BW100.. BW200..

BW100-003/

K-1.5

BW100-005/

K-1.5

BW200-003/

K-1.5

BW200-005/

K-1.5

Código

08282935

08282862

08282919

08282838

Função

Dissipar a energia regenerativa

Grau de proteção

IP65

Resistor (componente)

100 Ω

100 Ω

200 Ω

200 Ω

Potência

com S1, 100 % duração de ciclo.

100 W

200 W

100 W

200 W

Dimensões L x A x P

146 x 15 x 80 mm

252 x 15 x 80 mm

146 x 15 x 80 mm

252 x 15 x 80 mm

Comprimento do cabo

1.5 m