BW100.. BW200..

BW100-003/

K-1.5

BW100-005/

K-1.5

BW200-003/

K-1.5

BW200-005/

K-1.5

部件号

08282935

08282862

08282919

08282838

功能

疏导再生能量

防护等级

IP65

阻力

100 Ω

100 Ω

200 Ω

200 Ω

功率

S1时,100%接通时间

100 W

200 W

100 W

200 W

尺寸(宽 x 高 x 深)

146 x 15 x 80 mm

252 x 15 x 80 mm

146 x 15 x 80 mm

252 x 15 x 80 mm

导线长度

1.5 m