BW100.. BW200..

BW100-003/

K-1.5

BW100-005/

K-1.5

BW200-003/

K-1.5

BW200-005/

K-1.5

Référence

08282935

08282862

08282919

08282838

Fonction

Dissipation de l'énergie en mode générateur

Indice de
protection

IP65

Résistance

100 Ω

100 Ω

200 Ω

200 Ω

Puissance

pour S1, 100 % SI

100 W

200 W

100 W

200 W

Cotes
l x H x P

146 x 15 x 80 mm

252 x 15 x 80 mm

146 x 15 x 80 mm

252 x 15 x 80 mm

Longueur de
liaison

1.5 m