功能描述

  • 二进制控制模式和RS485控制模式下的启动频率均为2 Hz。如附加功能未启动,启动频率为0.5 Hz。
  • 制动器释放时间固定设为200 ms(默认 = 0 ms)。这样可以防止电机与关闭的制动器工作不匹配。
  • 制动应用时间(再磁化时间)固定设为200 ms。这样可以确保当电机不再产生力矩时,制动器将立即关闭。
  • 继电器K1具备“制动器打开”功能。
  • 继电器K1打开时,制动器制动电机。
  • 继电器K1关闭时,制动器打开。

附加功能9的制动控制概览(RS485控制 + 二进制控制):

[1]

使能

[5]

制动启动时间(再磁化时间)

[2]

预磁化时间

[6]

频率

[3]

制动控制信号 “1” = 开,“0” = 关

[7]

停止频率 = 启动频率/最低频率

[4]

制动器释放时间

机械制动器由继电器输出端或选件BEM/BES控制。

警告

错误设置DIP开关S2/5 ~ S2/8引起驱动装置意外启动,导致挤伤。不遵守附加功能7、9、12和13中的继电器输出端使用章节会导致制动器打开。
可能导致死亡或重伤。
  • 必须在MOVIMOT®接线盒的端子X1:13和X1:15上连接一个制动电阻 (BW..)。端子X1:14未分配。
  • 继电器K1作为制动控制继电器工作。继电器不再具备准备就绪信号功能。

提示

应用于提升装置时,功能“制动器释放无使能”无效。