附加功能9

MOVIMOT®用于提升装置应用

警告

提升装置坠落会造成生命危险。
重伤或死亡。
  • 用于提升装置应用时,MOVIMOT®驱动装置不能当作安全装置使用。
  • 请选用监控系统或机械防护装置作为安全设备。

注意

以电流极限运行MOVIMOT®驱动装置会导致系统过载。
损坏变频器。
  • 请启用转速监控功能。当MOVIMOT®驱动装置以电流极限运行超过1秒时,系统产生故障报告F08“转速监控”。