Fonction spéciale 9
MOVIMOT® pour applications de levage


AVERTISSEMENT

Danger de mort en raison du risque de chute du dispositif de levage.
Blessures graves ou mortelles.
- L'entraînement MOVIMOT® ne doit pas être utilisé comme dispositif de sécurité pour les applications de levage.
- Prévoir des systèmes de surveillance ou des dispositifs de protection mécaniques.
ATTENTION
Surcharge du système en raison du fonctionnement du MOVIMOT® en butée de courant.
Endommagement du variateur de vitesse.
- Activer la surveillance de vitesse. Si l'entraînement MOVIMOT® fonctionne à la limite de courant pendant plus d'une seconde, il génère le message de défaut F08 "Surveillance vitesse".
Informations complémentaires