Description
Pilotage par liaison RS485
Lorsque la fonction spéciale est activée, la fréquence minimale est de 0 Hz si le bouton f2 est réglé sur "0". Toutes les autres valeurs réglables restent inchangées.
Molette f2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fréquence minimale [Hz] | 0 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Fréquence minimale [Hz] | 2 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Pilotage binaire
Lorsque la fonction spéciale est activée, la consigne f2 est de 0 Hz si le bouton f2 est réglé sur "0". Toutes les autres valeurs réglables restent inchangées.
Molette f2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Consigne f2 [Hz] | 0 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 60 | 70 | 100 |
Consigne f2 [Hz] | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 60 | 70 | 100 |