Descripción del funcionamiento

Control vía RS485:

Si el interruptor f2 está en la posición 0, el valor de frecuencia mínimo es de 0 Hz, cuando está activada la función especial. Los demás valores ajustables permanecen inalterados.

Interruptor f2

Ajuste

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Frecuencia mínima [Hz]
con función especial activada

0

5

7

10

12

15

20

25

30

35

40

Frecuencia mínima [Hz]
sin función especial

2

5

7

10

12

15

20

25

30

35

40

Control binario:

Si el interruptor f2 está en la posición 0, el valor de consigna f2 es de 0 Hz, cuando está activada la función especial. Los demás valores ajustables permanecen inalterados.

Interruptor f2

Ajuste

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Consigna f2 [Hz]
con función especial activada

0

7

10

15

20

25

35

50

60

70

100

Consigna f2 [Hz]
sin función especial

5

7

10

15

20

25

35

50

60

70

100