通过RS485控制:
激活该附加功能后,当开关f2的卡止位置为0时,最低频率为0 Hz。其他可调数值保持不变。
开关f2
卡止位置
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
启用附加功能时的最低频率[Hz]
12
15
20
25
30
35
40
关闭附加功能时的最低频率[Hz]
二进制控制模式:
启动该附加功能后,当开关f2的卡止位置为0时,设定值f2为0 Hz。其他可调数值保持不变。
启用额外功能后的设定值f2 [Hz]
50
60
70
100
关闭额外功能后的设值f2 [Hz]