Funktionsbeschreibung
Steuerung über RS485:
Bei Raststellung 0 des Schalters f2 beträgt die Minimalfrequenz bei aktivierter Zusatzfunktion 0 Hz. Alle anderen einstellbaren Werte bleiben unverändert.
Schalter f2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raststellung | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Minimalfrequenz [Hz] | 0 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Minimalfrequenz [Hz] | 2 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Binärsteuerung:
Bei Raststellung 0 des Schalters f2 beträgt der Sollwert f2 bei aktivierter Zusatzfunktion 0 Hz. Alle anderen einstellbaren Werte bleiben unverändert.
Schalter f2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raststellung | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Sollwert f2 [Hz] | 0 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 60 | 70 | 100 |
Sollwert f2 [Hz] | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 60 | 70 | 100 |