Descrição da função
Controle via RS485:
Se a chave f2 estiver na posição 0, a frequência mínima com a função adicional ativada é de 0 Hz. Todos os outros valores ajustáveis permanecem inalterados.
Chave f2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Frequência mínima [Hz] | 0 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Frequência mínima [Hz] | 2 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Controle digital:
Se a chave f2 estiver na posição de descanso 0, o valor nominal f2 com função adicional ativada é de 0 Hz. Todos os outros valores ajustáveis permanecem inalterados.
Chave f2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Valor nominal f2 [Hz] | 0 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 60 | 70 | 100 |
Valor nominal f2 [Hz] | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 60 | 70 | 100 |