Função adicional 9

MOVIMOT® para sistemas de elevação

ATENÇÃO

Perigo de morte devido à queda do sistema de elevação.
Ferimentos graves ou mesmo a morte.
  • O acionamento MOVIMOT® não pode ser utilizado para sistemas de elevação como dispositivo de segurança.
  • Utilizar sistemas de monitoração ou dispositivos de proteção mecânicos como dispositivos de segurança.

AVISO

Sobrecarga do sistema devido a operação do acionamento MOVIMOT® no limite de corrente.
Dano do conversor.
  • Ativar a monitoração da rotação. Se o acionamento MOVIMOT® for operado no limite de corrente por mais de 1 s, ele disparará a mensagem de irregularidade F08 "Monitoração da rotação".