Prérequis
L'entraînement MOVIMOT® ne doit être utilisé dans des applications de levage que si les conditions suivantes sont respectées.
- La fonction supplémentaire 9 est disponible uniquement avec des moteurs frein.
- S'assurer que l'interrupteur DIP S2/3 est réglé sur "OFF" (mode VFC).
- L'utilisation d'une commande de frein associée à une résistance de freinage externe est absolument nécessaire.
- Activer la fonction Surveillance de vitesse
(interrupteur DIP S2/4 = "ON").