Requisitos

El accionamiento MOVIMOT® solo puede utilizarse en aplicaciones de elevación cuando se cumplen los siguientes requisitos previos:

  • La función adicional 9 está disponible solo en combinación con motores freno.
  • Asegúrese de que el interruptor DIP S2/3 = "OFF" (funcionamiento VFC).
  • El uso de un control de freno BEM en combinación con una resistencia de frenado externa es absolutamente necesario.
  • Active la función Vigilancia de velocidad
    (interruptor DIP S2/4 = "ON").