Interrupteur DIP S2/4
Surveillance de vitesse
La surveillance de vitesse (S2/4 = "ON") sert à protéger l'entraînement en cas de blocage.
Si l'entraînement fonctionne à la limite de courant durant plus d'une seconde lorsque la surveillance de vitesse est activée (S2/4 = "ON"), le variateur MOVIMOT® génère le défaut "Surveillance de vitesse". La diode d'état du variateur de vitesse MOVIMOT® signale le défaut en clignotant lentement en rouge (code de défaut 08). Ce défaut apparaît uniquement si la limite de courant est atteinte en continu pendant toute la temporisation.