制动控制(RS485控制 + 二进制控制)

MOVIMOT®变频器控制机械制动器:

  • MOVIMOT®接线盒内的端子X1:13、X1:14和X1:15用于机械制动器制动线圈。不能在端子X1:13和X1:15上连接附加制动电阻!
  • 继电器作为准备就绪信号继电器接通(标准功能)。

继电器输出端或选件BEM/BES控制机械制动器:

警告

错误设置DIP开关S2/5 ~ S2/8引起驱动装置意外启动,导致挤伤。不遵守附加功能7、9、12和13中的继电器输出端使用章节会导致制动器打开。
可能导致死亡或重伤。
  • 必须在MOVIMOT®接线盒的端子X1:13和X1:15上连接一个制动电阻 (BW..)。端子X1:14未分配。
  • 继电器K1作为制动控制继电器工作。继电器不再具备准备就绪信号功能。