“快速停止”子功能(仅针对RS485控制模式)

  • 通过RS485控制时具备“快速停止”功能(在减速斜坡上关闭制动器)。控制字内的位9作为虚拟端子(遵循MOVILINK®协议)用于该功能。

1) 建议将所有无配置的位设为“0”

  • 在下降斜坡上设定位9后,MOVIMOT®变频器关闭制动器(直接通过制动输出端或MOVIMOT®信号继电器输出端)并锁闭输出级。
  • 如电机频率小于停止频率,制动器将被关闭,与位9的状态无关。
  • 启用快速停止后,只有当驱动装置停止后才能发出使能命令。

“快速停止”功能的制动控制流程图:(通过RS485控制):

[1]

端子/控制字使能

[2]

转速

[3]

位9

[4]

制动控制信号:1 = 开,0 = 关