Función parcial "Parada rápida" (solo en caso de control mediante RS485)

  • En el control vía RS485 se introduce la función "Parada rápida" (Bloquear freno en la rampa de deceleración). Esta función se asigna a modo de borna virtual de acuerdo con el perfil de MOVILINK® al bit 9 de la palabra de control.

1) Recomendación para todos los bits no asignados = "0"

  • Si se establece el bit 9 durante la rampa de deceleración, el variador MOVIMOT® bloquea el freno (directamente a través de la salida de freno o mediante la salida del relé de señal MOVIMOT®) y bloquea la etapa de salida.
  • Si la frecuencia del motor es menor que la frecuencia de parada, el freno se aplica con independencia del estado del bit 9.
  • Después de haber activado la parada rápida, la habilitación deberá otorgarse de nuevo solo después de que el accionamiento se haya parado por completo.

Diagrama de flujo del control de freno con la función parcial "Parada rápida": (control vía RS485):

[1]

Habilitación bornas/palabra de control

[2]

Velocidad

[3]

Bit 9

[4]

Señal de control del freno: 1 = abierto, 0 = cerrado