Función parcial "Arranque rápido" (en caso de control mediante RS485 + control binario)

  • El tiempo de premagnetización está ajustado de forma permanente a 0 s.
  • Después de la habilitación del accionamiento no se lleva a cabo ninguna premagnetización. Esto se requiere para arrancar la aceleración lo más rápido posible con la rampa de consigna.

Con la función especial 7 activa, la función de calibración y la memoria térmica de la función de protección UL permanecen inactivas. En caso de aplicación conforme a la aprobación UL debe asegurarse de que la temperatura inicial de la función de protección del motor no sea igual a la temperatura del motor.