Função parcial "Arranque rápido" (com controle via RS485 + controle digital)

  • O tempo de pré-magnetização está ajustado para o valor fixo 0 s.
  • Após a liberação do acionamento, não é realizada uma pré-magnetização. Isso é necessário para iniciar o mais rápido possível a aceleração com a rampa de valor nominal.

Com a função adicional 7 ativada, a função de medição e a memorização térmica da função de proteção UL estão inativas. Na aplicação segundo a aprovação UL deve ter-se em atenção que a temperatura de partida da função de proteção do motor não seja igual à temperatura do motor.