“快速启动”子功能(通过RS485控制 + 二进制控制)
预磁化时间固定设为0 s。
驱动装置使能后不执行预磁化。这是尽快启动设定值斜坡加速的必要条件。
启用附加功能7时,测量功能和UL保护功能的热存储器失效。根据UL认证应用时,须注意电机保护功能的启动温度不同于电机温度。
❮
❯
MOVIMOT® MM..D
语言
Deutsch
English
Français
Español
Brasileiro
汉语
SEW-EURODRIVE
首页
调试
“简单”调试
可选用的附加功能MM..D-503-00
附加功能7
功能描述
“快速启动”子功能(通过RS485控制 + 二进制控制)