Sous-fonction "Démarrage rapide" (en cas de pilotage par RS485 + pilotage binaire)

  • Le temps de prémagnétisation est figé sur 0 s.
  • Aucune prémagnétisation n'a lieu après la libération de l'entraînement. Ceci est nécessaire afin de commencer le plus rapidement possible l'accélération selon la rampe de consigne.

Lorsque la fonction spéciale 7 est activée, la fonction de mesure et la mémoire thermique de la fonction de protection UL sont désactivées. En cas d'exploitation conforme à l'homologation UL, tenir compte du fait que la température de démarrage de la fonction de protection thermique moteur n'est pas identique à la température moteur.