Teilfunktion "Schnellstopp (nur bei Steuerung über RS485)

  • Bei Steuerung über RS485 wird die Funktion "Schnellstopp" (Bremse schließen bei Abwärtsrampe) eingeführt. Das Bit 9 im Steuerwort wird als virtuelle Klemme gemäß dem MOVILINK®-Profil mit dieser Funktion belegt.

1) Empfehlung für alle nicht belegten Bits = "0"

  • Wenn das Bit 9 während der Abwärtsrampe gesetzt wird, schließt der MOVIMOT®-Umrichter die Bremse (direkt über den Bremsenausgang oder über den MOVIMOT®-Melderelais-Ausgang) und sperrt die Endstufe.
  • Wenn die Motorfrequenz kleiner als die Stoppfrequenz ist, wird die Bremse unabhängig vom Zustand des Bits 9 geschlossen.
  • Nach dem Aktivieren des Schnellstopps darf die Freigabe erst wieder erteilt werden, nachdem der Antrieb zum Stillstand gekommen ist.

Ablaufdiagramm zur Bremsenansteuerung bei Teilfunktion "Schnellstopp": (Steuerung über RS485):

[1]

Freigabe Klemmen/Steuerwort

[2]

Drehzahl

[3]

Bit 9

[4]

Bremsenansteuersignal: 1 = auf, 0 = zu