Opções de ajuste da função adicional 13

Função adicional 13 ativa

MOVIMOT® com monitoração ampliada de rotação

Modo de operação

Controle digital

 

Controle via RS485

Chave DIP S2/4

OFF

ON

OFF

ON

Tempo de rampa

1 s

Chave t1

1 s

Chave t1

Valor nominal f2

Chave f2

5 Hz

–

–

Frequência mínima

2 Hz

2 Hz

2 Hz

2 Hz

Tempo de monitoração 2

Chave t1

Chave f2

Chave t1

Chave f2

Tempo de monitoração 1, 3

1 s

1 s

Chave f2

1 s