Controle via RS485

O endereço RS485 ajustado nas chaves DIP S1/1 – S1/4 não é 0.

  • S2/4 = "OFF"
    • O tempo de monitoração da rotação 2 é ajustado na chave t1.
    • Os tempos de monitoração da rotação 1 e 3 são ajustados na chave f2.
    • O tempo de rampa está ajustado para o valor fixo de "1 s".
    • A frequência mínima tem ajuste fixo de 2 Hz.
  • S2/4 = "ON"
    • O tempo de monitoração da rotação 2 é ajustado na chave f2.
    • Os tempos de monitoração da rotação 1 e 3 têm um valor fixo de "1 s".
    • O tempo de rampa é ajustado na chave t1.
    • A frequência mínima tem ajuste fixo de 2 Hz.