Pilotage par liaison RS485
L'adresse RS485 réglée pour les interrupteurs DIP S1/1 à S1/4 est différente de 0.
- S2/4 = "OFF"
- La durée de surveillance de la vitesse 2 se règle au niveau de la molette t1.
- Les durées de surveillance de vitesse 1 et 3 se règlent à l'aide de la molette f2.
- La durée de rampe est figée sur 1 s.
- La fréquence minimale est figée sur 2 Hz.
- S2/4 = "ON"
- La durée de surveillance de la vitesse 2 se règle au niveau de la molette f2.
- Les durées de surveillance de vitesse 1 et 3 sont figées sur 1 s.
- La durée de rampe se règle au niveau de la molette t1.
- La fréquence minimale est figée sur 2 Hz.