Possibilités de réglage pour la fonction spéciale 13

Fonction spéciale 13 activée

MOVIMOT® avec surveillance de vitesse avancée

Mode d'exploitation

Pilotage binaire

 

Pilotage par liaison RS485

Interrupteur DIP S2/4

OFF

ON

OFF

ON

Durée de rampe

1 s

Molette t1

1 s

Molette t1

Consigne f2

Molette f2

5 Hz

–

–

Fréquence minimale

2 Hz

2 Hz

2 Hz

2 Hz

Durée de surveillance 2

Molette t1

Molette f2

Molette t1

Molette f2

Durée de surveillance 1, 3

1 s

1 s

Molette f2

1 s