Posibilidades de ajuste de la función especial 13

Función adicional 13 activa

MOVIMOT® con vigilancia de velocidad ampliada

Modo de funcionamiento

Control binario

 

Control vía RS485

Interruptores DIP S2/4

OFF

ON

OFF

ON

Tiempo de rampa

1 s

Interruptor t1

1 s

Interruptor t1

Consigna f2

Interruptor f2

5 Hz

–

–

Frecuencia mínima

2 Hz

2 Hz

2 Hz

2 Hz

Tiempo de vigilancia 2

Interruptor t1

Interruptor f2

Interruptor t1

Interruptor f2

Tiempo de vigilancia 1, 3

1 s

1 s

Interruptor f2

1 s