Control vía RS485

La dirección RS485 ajustada en los interruptores DIP S1/1 – S1/4 no es 0.

  • S2/4 = "OFF"
    • El tiempo de vigilancia de velocidad 2 se ajusta en el interruptor t1.
    • Los tiempos de vigilancia de velocidad 1 y 3 se ajustan en el interruptor f2.
    • El tiempo de rampa está predeterminado a 1 s.
    • La frecuencia mínima está predeterminada a 2 Hz.
  • S2/4 = "ON"
    • El tiempo de vigilancia de velocidad 2 se ajusta en el interruptor f2.
    • Los tiempos de vigilancia de velocidad 1 y 3 están predeterminados a 1 s.
    • El tiempo de rampa se ajusta en el interruptor t1.
    • La frecuencia mínima está predeterminada a 2 Hz.