Control binario
La dirección RS485 ajustada en los interruptores DIP S1/1 – S1/4 es 0.
- S2/4 = "OFF"
- El tiempo de vigilancia de velocidad 2 se ajusta en el interruptor t1.
- Los tiempos de vigilancia de velocidad 1 y 3 están predeterminados a 1 s.
- El tiempo de rampa está predeterminado a 1 s.
- La consigna f2 se ajusta en el interruptor f2.
- S2/4 = "ON"
- El tiempo de vigilancia de velocidad 2 se ajusta en el interruptor f2.
- Los tiempos de vigilancia de velocidad 1 y 3 están predeterminados a 1 s.
- La consigna está predeterminada a 5 Hz.
- El tiempo de rampa se ajusta en el interruptor t1.