二进制控制模式
通过DIP开关S1/1 ~ S1/4设置的RS485地址为0。
S2/4 = “OFF”
转速监控时间2通过开关t1设定。
转速监控时间1和3固定设为1 s。
斜坡时间固定设为1 s。
设定值f2通过开关f2设定。
S2/4 = “ON”
转速监控时间2通过开关f2设定。
转速监控时间1和3固定设为1 s。
设定值固定设为5 Hz。
斜坡时间通过开关t1设定。
❮
❯
MOVIMOT® MM..D
语言
Deutsch
English
Français
Español
Brasileiro
汉语
SEW-EURODRIVE
首页
调试
“简单”调试
可选用的附加功能MM..D-503-00
额外功能13
二进制控制模式