Pilotage binaire

L'adresse RS485 réglée pour les interrupteurs DIP S1/1 à S1/4 est 0.

  • S2/4 = "OFF"
    • La durée de surveillance de la vitesse 2 se règle au niveau de la molette t1.
    • Les durées de surveillance de vitesse 1 et 3 sont figées sur 1 s.
    • La durée de rampe est figée sur 1 s.
    • La consigne f2 se règle à l'aide de la molette f2.
  • S2/4 = "ON"
    • La durée de surveillance de la vitesse 2 se règle au niveau de la molette f2.
    • Les durées de surveillance de vitesse 1 et 3 sont figées sur 1 s.
    • La consigne est figée sur 5 Hz.
    • La durée de rampe se règle au niveau de la molette t1.