Description
La fonction spéciale 13 inclut les fonctionnalités suivantes.
- Fonction spéciale 9, MOVIMOT® pour applications de levage
- Surveillance de vitesse avec durée de surveillance réglable
Une fois la fonction spéciale 13 activée, la surveillance de la vitesse de rotation est toujours activée, indépendamment de la position de l'interrupteur DIP S2/4.
Une fois la fonction spéciale 13 activée, l'interrupteur DIP S2/4 dispose des fonctionnalités suivantes en fonction de l'adresse RS485 configurée.