Prérequis

L'entraînement MOVIMOT® ne doit être utilisé dans des applications de levage que si les conditions suivantes sont respectées.

  • La fonction supplémentaire 13 est disponible uniquement avec des moteurs frein.
  • S'assurer que l'interrupteur DIP S2/3 est réglé sur "OFF" (mode VFC).
  • L'utilisation d'une commande de frein associée à une résistance de freinage externe est absolument nécessaire.
  • Tenir compte des descriptions et des remarques pour la fonction spéciale 9.