Pré-requisitos
O acionamento MOVIMOT® só pode ser utilizado para aplicações de elevação se forem cumpridas as seguintes condições:
- A função adicional 13 só pode ser utilizada com motores com freio.
- Garantir que a chave DIP S2/3 esteja colocada em "OFF" (operação VFC).
- É imprescindível a utilização de um sistema de controle do freio com um resistor de frenagem externo.
- Observar as descrições e informações para a Função adicional 9.