Descripción del funcionamiento
La función adicional 13 comprende las funcionalidades siguientes:
- Función adicional 9, MOVIMOT® para aplicaciones de elevación
- Vigilancia de velocidad con tiempo de vigilancia ajustable
Tras la activación de la función adicional 13, la vigilancia de velocidad está siempre activada con independencia de la posición del interruptor DIP S2/4.
Tras la activación de la función adicional 13, el interruptor DIP S2/4 dispone de la funcionalidad siguiente en función de la dirección RS485 ajustada: