Einstellmöglichleiten der Zusatzfunktion 13

Zusatzfunktion 13 aktiv

MOVIMOT® mit erweiterter Drehzahlüberwachung

Betriebsart

Binärsteuerung

 

Steuerung über RS485

DIP-Schalter S2/4

OFF

ON

OFF

ON

Rampenzeit

1 s

Schalter t1

1 s

Schalter t1

Sollwert f2

Schalter f2

5 Hz

–

–

Minimalfrequenz

2 Hz

2 Hz

2 Hz

2 Hz

Überwachungszeit 2

Schalter t1

Schalter f2

Schalter t1

Schalter f2

Überwachungszeit 1, 3

1 s

1 s

Schalter f2

1 s