Réglage des durées de surveillance de vitesse

Lorsque la fonction spéciale 13 est activée, les durées de surveillance suivantes peuvent être réglées via les molettes t1 et f2.

Molette t1 ou f2 (voir ci-dessus)

Position.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Durée de surveillance 2 [s]

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.5

Durée de surveillance 1 et 3 [s]

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.5