Validité des durées de surveillance de vitesse

[1]

Plage de validité durée de surveillance 1

[4]

Consigne de vitesse

[2]

Plage de validité durée de surveillance 2

[5]

Sortie vitesse (mesurée)

[3]

Plage de validité durée de surveillance 3

La durée de surveillance 1 est valide si la vitesse mesurée augmente suite à la modification de la consigne.

La plage de validité de la durée de surveillance 2 s'étend à partir du point où la consigne est atteinte.

La plage de validité de la durée de surveillance 3 est valide si la vitesse mesurée diminue en cas de modification de la consigne.