Ajuste dos tempos de monitoração da rotação
Se a função adicional 13 estiver ativa, é possível ajustar os seguintes valores de tempos de monitoração da rotação nas chaves t1 e f2:

Chave t1 ou f2 (ver acima) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tempo de monitoração 2 [s] | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.5 |
Tempo de monitoração 1 e 3 [s] | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.5 |