Características da unidade MOVIMOT®

  • Conversor de frequência com controle do motor orientado para o vetor
  • Faixa de potência: 0.37 – 4.0 kW (0.37 – 2.2 kW)
  • Faixa de tensão: 3 x 380 – 500 V (3 x 200 – 240 V)
  • Possibilidade de parametrização específica da aplicação
  • Memória de parâmetros inserível para proteção de dados (módulo de identificação do acionamento)
  • Funções de proteção e monitoração extensas
  • Baixo nível de ruído devido à frequência de relógio da modulação em largura de pulso 16 kHz
  • LED de estado para diagnóstico rápido
  • Interface de diagnóstico padronizada com plugue
  • Diagnóstico e modo manual através do MOVITOOLS® MotionStudio
  • Operação em 4 quadrantes estandardizado
  • Gestão de frenagem integrada:
    • Nos motores com freio mecânico utiliza-se a bobina de freio como resistência de frenagem.
    • Em motores sem freio, o MOVIMOT® é fornecido por padrão com uma resistência de frenagem interna.
  • O controle é realizado por meio de sinais digitais, pela interface serial RS485 ou, opcionalmente, via AS-Interface.
  • Sob solicitação do cliente, o MOVIMOT® também pode ser fornecido com a aprovação UL (listado por UL).