Vantagens do MOVIMOT®
- Design compacto
- Conexão entre o conversor e o motor livre de interferências
- Estrutura fechada com funções de proteção integradas
- Refrigeração do conversor independente da rotação do motor
- Não requer espaço no painel elétrico
- Pré-ajuste otimizado dos parâmetros para os casos de aplicação esperados
- Instalação, colocação em operação e manutenção fáceis
- Serviço fácil em caso de equipagem posterior e troca