Avantages du MOVIMOT®

  • Peu encombrant
  • Intégration de toutes les liaisons électriques entre variateur et moteur
  • Structure fermée avec fonctions de protection intégrées
  • Refroidissement du variateur de vitesse indépendante de la vitesse moteur
  • Emplacement supplémentaire dans l'armoire de commande inutile
  • Préréglage optimal des paramètres pour les cas applications concernés
  • Simplicité d'installation, de mise en route et de maintenance
  • Facilité de manipulation en cas de montage ultérieur et de remplacement