Description
REMARQUE

Le présent document donne un aperçu permettant la sélection rapide d'entraînements MOVIMOT®.
Les informations détaillées, les conseils pour l'étude et configuration et les cotes figurent dans le catalogue : Motoréducteurs MOVIMOT®.
L'illustration suivant montre, à titre d'exemple, la taille MOVIMOT® MM03 à MM15.

Le MOVIMOT® qui combine des moteurs (frein) triphasés et un variateur de vitesse digital, est disponible dans une plage de puissance comprise entre 0.37 et 4.0 kW. Il permet notamment de réaliser de manière simple et économique des tâches d'entraînement décentralisées.
Le MOVIMOT® permet d'équiper aisément de nouvelles installations ou de compléter en toute flexibilité celles existantes. Le MOVIMOT® constitue en outre l'alternative électronique aux moteurs à pôles commutables ou aux variateurs de vitesse mécaniques.
Le MOVIMOT® est disponible sous forme de moteur, de moteur frein, de motoréducteur ou de motoréducteur frein dans de nombreuses exécutions et positions de montage standards.