说明

提示

在本产品目录内可以找到快速选择MOVIMOT®驱动装置的简要概览。
详细描述、工程设计说明以及尺寸图参见“MOVIMOT®减速电机”产品目录

下图作为范例显示结构尺寸为MM03 ~ MM15的MOVIMOT®:

可提供功率范围0.37 ~ 4.0 kW以内的MOVIMOT®(由DRS、DRE和DRP交流(制动)电机和数字变频器组成)。由此首先可以简单而经济地解决分散式驱动任务。

借助MOVIMOT®可以简单地模块化装备大型设备,或灵活扩展现有设备。此外,MOVIMOT®还可以作为电子解决方案,代替变极电机或机械无级调速减速机。

MOVIMOT®可作为电机、制动电机、减速电机或制动减速电机以多种标准规格和结构样式提供。