MOVIMOT®设备特性

  • 带矢量定向电机控制的变频器
  • 功率范围:0.37 ~ 4.0 kW (0.37 ~ 2.2 kW)
  • 电压范围:3 x 380 ~ 500 V (3 x 200 ~ 240 V)
  • 可以根据应用具体进行参数化设置
  • 可插接的参数存储器用于数据备份(DIM模块)
  • 全面的保护和监控功能
  • 由于脉冲宽度调制频率为16 kHz,噪音极低
  • 状态LED指示灯用于快速诊断
  • 带插接头的标准诊断接口
  • 通过MOVITOOLS® MotionStudio进行诊断和操作
  • 标准4象限运行
  • 内置的制动管理:
    • 对于带机械制动器的电机,制动线圈用作制动电阻。
    • 对于不带制动器的电机,MOVIMOT®标配内置制动电阻。
  • 可通过二进制信号、RS485串行接口实现控制,也可选配AS-i接口。
  • 根据需要可提供带UL认证(由UL列示)的MOVIMOT®。