Caractéristiques du convertisseur MOVIMOT®
- Variateur de vitesse avec contrôle moteur vectoriel
- Plage de puissance : 0.37 – 4.0 kW (0.37 – 2.2 kW)
- Plage de tension : 3 x 380 – 500 V (3 x 200 – 240 V)
- Possibilité de paramétrage spécifique application
- Module mémoire débrochable pour la sauvegarde des données (module d'identification moteur)
- Nombreuses fonctions de protection et de surveillance
- Niveau sonore réduit grâce à une fréquence d'horloge PWM de 16 kHz
- Diode d'état pour diagnostic rapide
- Interface de diagnostic avec connecteur, fournie de série
- Diagnostic et pilotage manuel avec MOVITOOLS® MotionStudio
- Fonctionnement 4Q de série
- Système de commande du frein intégré
- Pour les moteurs avec frein mécanique, la bobine de frein est utilisée comme résistance de freinage.
- Pour les moteurs sans frein, le MOVIMOT® est livré de série avec une résistance de freinage intégrée.
- Le pilotage s'effectue soit par des signaux binaires, soit via l'interface série RS485, en option avec AS-Interface.
- Sur demande, le MOVIMOT® peut être livré avec homologation UL.