Características de la unidad MOVIMOT®

  • Variador de frecuencia con modo de regulación vectorial
  • Rango de potencia: 0.37 – 4.0 kW (0.37 – 2.2 kW)
  • Rango de tensión: 3 x 380 – 500 V (3 x 200 – 240 V)
  • Posibilidad de parametrización específica para la aplicación
  • Memoria de parámetros enchufable para la salvaguarda de datos (módulo DIM)
  • Extensas funciones de protección y vigilancia
  • Genera poco ruido, gracias a la frecuencia de ciclo PWM de 16 kHz
  • LED de estado para diagnóstico rápido
  • Interfaz de diagnóstico de serie con conector enchufable
  • Diagnóstico y control manual mediante MOVITOOLS® MotionStudio
  • Funcionamiento en 4 cuadrantes de serie
  • Gestión de frenos integrada:
    • En los motores con freno mecánico, se emplea la bobina del freno como resistencia de frenado.
    • En los motores sin freno, el MOVIMOT® se suministra de serie con una resistencia de frenado interna.
  • El control se realiza bien mediante señales binarias o bien mediante la interfaz en serie RS485, u opcionalmente con AS-Interface.
  • Si se desea, MOVIMOT® puede suministrarse con aprobación UL (listado por UL).