Descrição
INFORMAÇÃO

Para acionamentos MOVIMOT®, este catálogo apresenta uma visão geral resumida para a seleção rápida do acionamento.
Descrições detalhadas, instruções de planejamento de projeto e desenhos dimensionais podem ser encontrados no catálogo "Motorredutores MOVIMOT®".
A figura a seguir mostra, como exemplo, o tamanho do MOVIMOT® MM03 – MM15:

MOVIMOT®, a combinação de motores CA (com freio) e um conversor de frequência digital, está disponível na faixa de potência de 0.37 – 4.0 kW. Sobretudo as aplicações de acionamento descentralizadas podem ser resolvidas de forma simples e econômica com esta combinação.
Com o MOVIMOT®, é possível equipar facilmente instalações de grande porte de forma modular ou complementar sistemas existentes de maneira flexível. O MOVIMOT® também é a substituição eletrônica para motores com comutação de polos ou para acionamentos mecânicos de velocidade variável.
O MOVIMOT® pode ser fornecido como motor, motor com freio, motorredutor ou motorredutor com freio em várias versões e formas construtivas padrão.