Pilotage en mode manuel
Après l'activation réussie du mode manuel, l'entraînement MOVIMOT® peut être piloté avec les éléments de réglage dans la fenêtre "Mode manuel" du logiciel MOVITOOLS® MotionStudio.

- Le curseur [2] du bloc "Pilotage" permet de régler la consigne de vitesse variable.
- Les boutons [Droite] [6] et [Gauche] [5] permettent de définir le sens de rotation.
- Le bouton [Démarrer] [3] permet de libérer l'entraînement MOVIMOT®.
- L'axe moteur [4] représenté dans le bloc "Pilotage" symbolise le sens de rotation et la vitesse du moteur.
- Le bouton [Arrêt] [8] permet d'arrêter l'entraînement.
Il est également possible de saisir directement dans le bloc "Consignes" [1] les valeurs pour la grande vitesse, la petite vitesse ou la consigne de vitesse variable.
Le sens de rotation est déterminé par le signe (positif = rotation à droite, négatif = rotation à gauche).
Saisir tout d'abord la consigne. Appuyer sur la touche <ENTRÉE> ; puis, pour libérer l'entraînement MOVIMOT®, cliquer sur le bouton de la consigne correspondant au champ.
Le bloc "Mesures" [10] indique les mesures suivantes de l'entraînement MOVIMOT®.
- État du variateur de vitesse MOVIMOT®
- Vitesse moteur en min-1
- Courant de sortie du variateur de vitesse MOVIMOT® en % de IN
Sur les entraînements MOVIMOT® équipés d'un frein, il est également possible de débloquer le frein avec moteur à l'arrêt en cliquant sur le bouton "Débloquer le frein" [9].
REMARQUE

Le déblocage du frein avec moteur à l'arrêt est possible uniquement si
- l'interrupteur DIP S2/2 = ON
- ou si cette fonction est activée via le paramètre P738